Menu Search

Opaska kablowa 207.0 mm 50.0 mm PA Naturalny

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Numer produktu Essentra:

10253557

Numer produktu produkcyjny:

462699

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

83,80 zł

100 x 0,838 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.0 kg
Całkowita długość 207.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt