Menu Search

Opaska kablowa 203.0 mm 50.0 mm PA Czarny

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 6 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Numer produktu Essentra:

10253571

Numer produktu produkcyjny:

462701

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,6707 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

67,07 zł

100 x 0,6707 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.0 kg
Całkowita długość 203.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt