10253649
462708
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,4406 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj główki | Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Push Fit |
Maks. średnica wiązki kablowej | 30.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 1.181 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Całkowita długość | 131.0 mm |
Całkowita długość | 5.157 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować