Menu Search

Opaska kablowa 121.7 mm 19.1 mm PA Naturalny

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10036877

Numer produktu produkcyjny:

WIT-18R2A-4-01

4490 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3625 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

362,50 zł

1000 x 0,3625 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Certyfikacja UL
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Średnica pasującego otworu 6.8 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 8 kg
Całkowita długość 121.7 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt