Menu Search

Opaska kablowa 121.7 mm 31.8 mm PA Naturalny

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10036853

Numer produktu produkcyjny:

WIT-18RA-4-01-M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4755 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

475,50 zł

1000 x 0,4755 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Certyfikacja UL
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 8.2 kg
Całkowita długość 121.7 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt