Menu Search

Opaska kablowa 174.6 mm 31.8 mm PA Naturalny

Ta opaska kablowa została wykonana z niebarwionego nylonu 6/6 klasy UL94-V-2. Jest wyposażona w wypustkę mocującą, którą można wcisnąć w otwór o średnicy 6,4 mm w panelu o grubości 1,6 mm.
Numer produktu Essentra:

10036884

Numer produktu produkcyjny:

WIT-30RCA-12-M

481 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2928 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

292,80 zł

1000 x 0,2928 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 13.0 kg
Całkowita długość 174.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt