Menu Search

Opaska kablowa 160.7 mm 31.8 mm PA Czarny

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Numer produktu Essentra:

10036907

Numer produktu produkcyjny:

WIT-30RCA-4-HS

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4579 zł
5000 - 9999 0,4486 zł
10000 - 24999 0,4392 zł
25000 - 49999 0,4305 zł
50000 + 0,4212 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

457,90 zł

1000 x 0,4579 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 13.0 kg
Całkowita długość 160.7 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt