Menu Search

Opaska kablowa 180.7 mm 31.8 mm PA Naturalny

Ta opaska oferująca możliwość demontażu z łatwością zatrzaskuje się we wstępnie wywierconych otworach. Można ją zamocować przed ostatecznym montażem. Eliminuje potrzebę stosowania opasek i elementów mocujących.
Numer produktu Essentra:

10037027

Numer produktu produkcyjny:

WIT-30RRAA-16-M

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1908 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 190,80 zł

1000 x 1,1908 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 13.6 kg
Całkowita długość 180.7 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt