10037096
WIT-50RLA-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6749 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj główki | Łeb półkulisty |
Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Push Fit |
Maks. średnica wiązki kablowej | 44.5 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 1.752 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 22.7 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 50 lbs |
Całkowita długość | 200.0 mm |
Całkowita długość | 7.874 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować