Menu Search

Opaska kablowa 173.0 mm 36.0 mm PA Naturalny

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Numer produktu Essentra:

10037126

Numer produktu produkcyjny:

WIT-50SRA-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2621 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

262,10 zł

1000 x 0,2621 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb półkulisty
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.7 kg
Całkowita długość 173.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt