Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Metoda montażu | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0988 zł - 1,0988 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||||
0,7976 zł - 0,7976 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.839 in
199.1 mm
|
Czarny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Wciskane
|
||||
0,3012 zł - 0,3012 zł | 2500 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Push Fit
|
||||
0,2621 zł - 0,2621 zł | 9600 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Push Fit
|
||||
0,6707 zł - 0,6707 zł | W produkcji |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,3625 zł - 0,3625 zł | 15490 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturalny
|
8 kg
8 kg
|
Push Fit
|
||||
0,9091 zł - 0,9091 zł | 32100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Push Fit
|
||||
0,9091 zł - 0,9091 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Push Fit
|
||||
0,2133 zł - 0,2133 zł | 2300 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Śruba
|
||||
1,1838 zł - 1,1838 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Śruba
|
||||
0,5814 zł - 0,5814 zł | W produkcji |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||||
0,5773 zł - 0,5773 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Wciskane
|
||||
10178287 | 0,1631 zł - 0,1631 zł | 19200 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturalny
|
18 lbs
8.2 kg
|
Push Fit
|
|||
0,3053 zł - 0,3053 zł | W produkcji |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Push Fit
|
||||
0,6707 zł - 0,6707 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,5689 zł - 0,5689 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturalny
|
18 lbs
8.2 kg
|
Push Fit
|
||||
1,1908 zł - 1,1908 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Push Fit
|
||||
1,1908 zł - 1,1908 zł | 300 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Push Fit
|
||||
0,2928 zł - 0,2928 zł | 481 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Push Fit
|
||||
0,3486 zł - 0,3486 zł | 6000 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Push Fit
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować