Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2816 zł - 0,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,5312 zł - 0,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2133 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Śruba
|
||
1,1838 zł - 1,1838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Śruba
|
||
0,5814 zł - 0,5814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||
0,5773 zł - 0,5773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Wciskane
|
||
10178287 | 0,1631 zł - 0,1631 zł | 48100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturalny
|
18 lbs
8.2 kg
|
Montaż wciskany
|
|
0,3053 zł - 0,3053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,5689 zł - 0,5689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturalny
|
18 lbs
8.2 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | 300 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
178.0 kg
178.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2677 zł - 0,2677 zł | 10000 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,9844 zł - 0,9844 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4866 zł - 0,4866 zł | 10600 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||
0,2551 zł - 0,2551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Śruba
|
||
1,4223 zł - 1,4223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Śruba
|
||
0,7572 zł - 0,7572 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Czarny
|
40 lbs
18.1 kg
|
Montaż wciskany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.