Menu Search

Opaski kablowe otwierane

Na stanie

Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
0,8882 zł - 0,8882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
250.0 mm
0,9454 zł - 0,9454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.0 mm
300.0 mm
0,7767 zł - 0,7767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
200.0 mm
1,14 zł - 1,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
295.9 mm
0,5201 zł - 0,5201 zł 9750 Na stanie
48.0 mm
206.0 mm
0,721 zł - 0,721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
295.9 mm
0,5898 zł - 0,5898 zł 800 Na stanie
48.0 mm
206.0 mm
0,739 zł - 0,739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
203.2 mm
0,4518 zł - 0,4518 zł 300 Na stanie
50.8 mm
203.2 mm
  • z 2
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Czarny

10248089

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturalny

10247907

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturalny

10248027

Przedział cen netto
0,7767 zł - 0,7767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Naturalny

10113929

Przedział cen netto
1,14 zł - 1,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Naturalny

10036839

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
9750 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał zęba
    Nylon
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    206.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
Opaska kablowa 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Czarny

10487600

Przedział cen netto
0,721 zł - 0,721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Czarny

10113882

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Czarny

10113974

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Naturalny

10113967

Przedział cen netto
0,4518 zł - 0,4518 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon