Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3953 zł - 0,3953 zł | 200 Na stanie |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,3763 zł - 0,3763 zł | W produkcji |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,2924 zł - 0,2924 zł | W produkcji |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,3371 zł - 0,3371 zł | 109800 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
10245590 | 0,6512 zł - 0,6512 zł | W produkcji |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||||||
0,4521 zł - 0,4521 zł | 19800 Na stanie |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,4407 zł - 0,4407 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
|||||||
0,2286 zł - 0,2286 zł | 24000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,0605 zł - 0,0605 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,1026 zł - 0,1026 zł | 5400 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,1678 zł - 0,1678 zł | W produkcji |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,3519 zł - 0,3519 zł | 100 Na stanie |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,1868 zł - 0,1868 zł | W produkcji |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
1,089 zł - 1,089 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,041 zł - 0,041 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,0978 zł - 0,0978 zł | 19400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,1611 zł - 0,1611 zł | 5200 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,2369 zł - 0,2369 zł | W produkcji |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,1868 zł - 0,1868 zł | 2900 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,2843 zł - 0,2843 zł | 1600 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować