Menu Search

Opaski kablowe – z podwójną pętlą, nylonowe

Na stanie

Produkt jest wyposażony w dwie główki mocujące umożliwiające poprowadzenie kabla w dwóch pętlach i utworzenie dwóch wiązek.

Grupa SR: SR1798

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica drugiej wiązki kablowej Całkowita długość Maks. średnica wiązki kablowej Kolor Kup
0,838 zł - 0,838 zł 15 Na stanie
225.0 mm
59.0 mm
Czarny
3,3048 zł - 3,3048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0 mm
72.0 mm
Naturalny
0,8366 zł - 0,8366 zł 2500 Na stanie
200.0 mm
47.0 mm
Czarny
1,0681 zł - 1,0681 zł 1300 Na stanie
370.0 mm
105.0 mm
Czarny
0,8882 zł - 0,8882 zł 9000 Na stanie
300.0 mm
83.0 mm
Czarny
1,4084 zł - 1,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
372.0 mm
100.0 mm
Czarny
10178218 0,8366 zł - 0,8366 zł 700 Na stanie
200.0 mm
47.0 mm
Naturalny
1,2062 zł - 1,2062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
372.0 mm
100.0 mm
Naturalny
1,1295 zł - 1,1295 zł 32900 Na stanie
300.0 mm
72.0 mm
Czarny
Opaska kablowa 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Czarny

10382035

Przedział cen netto
0,838 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Naturalny

10178232

Przedział cen netto
3,3048 zł - 3,3048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Czarny

10178225

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Czarny

10382059

Przedział cen netto
1,0681 zł - 1,0681 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Czarny

10382042

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Czarny

10178263

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Naturalny

10178218

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Naturalny

10178256

Przedział cen netto
1,2062 zł - 1,2062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Czarny

10178249

Przedział cen netto
1,1295 zł - 1,1295 zł

Zapasy magazynowe
32900 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6