Opaski kablowe z podwójnym zamkiem pozwalają utworzyć bardziej zaokrąglony kształt zapięcia wokół wiązki kablowej. Główka opaski łączy się z końcówką w sposób równoległy, dzięki czemu można uzyskać bardziej okrągły kształt zapięcia zamiast kształtu łzy spotykanego w standardowych opaskach kablowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,2844 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,7572 zł - 0,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | 2400 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
1,6449 zł - 1,6449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
0,5689 zł - 0,5689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 200 Na stanie |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
0,3793 zł - 0,3793 zł | 3500 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
1,316 zł - 1,316 zł | 300 Na stanie |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.