Menu Search

Opaski skręcane Wciskane 10.9 mm PA Naturalny

The ends of these ties twist into place with very little effort and releasable and reusable for hassle-free wire bundling. The smooth ball shaped ends won't cut into wire or cable insulation. The tie has a snap in connector and a spacer to lift the wires off of crowded PCB boards. Can be used in electrical assemblies and PCB boards.
Numer produktu Essentra:

10327326

Numer produktu produkcyjny:

058202000002

600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,5518 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

255,18 zł

100 x 2,5518 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wciskane
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt