Menu Search

Opaski skręcane Wciskane 11.0 mm PA Naturalny

Zapięcie skręcane jest wyposażone w zatrzask z końcówką strzałkową. Jest wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 w kolorze naturalnym. Wystarczy umieścić kable w otwartym zapięciu, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu dokładnego zamocowania. Aby wyjąć wiązkę wystarczy rozkręcić ramiona.
Numer produktu Essentra:

10246184

Numer produktu produkcyjny:

460351

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,6623 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

66,23 zł

100 x 0,6623 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt