Menu Search

Opaski skręcane Jodełka 10.2 mm PA Naturalny

Zapięcie knurly jest wyposażone w zatrzask z końcówką strzałkową. Jest wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 w kolorze naturalnym. Wystarczy umieścić kable w otwartym zapięciu, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu dokładnego zamocowania. Aby wyjąć wiązkę wystarczy rozkręcić ramiona.
Numer produktu Essentra:

10000526

Numer produktu produkcyjny:

BHKL-350-4-01

976 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 202,00 zł

1000 x 1,202 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wciskane
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt