Menu Search

Opaski skręcane Klej 10.2 mm PA Naturalny

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10159491

Numer produktu produkcyjny:

KLBS-35016-01A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 3,1899 zł
1000 - 2999 2,8709 zł
3000 + 2,5838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

797,48 zł

250 x 3,1899 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Klej
Materiał podstawy Klej akrylowy
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt