10639320
STL-2-350-20-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2843 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilne rozmiary otworów | 5.5 mm |
---|---|
Kompatybilne rozmiary otworów | 0.217 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 10.2 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.402 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 2.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.079 in |
Szerokość podstawy | 14.5 mm |
Szerokość podstawy | 0.571 in |
Wysokość całkowita | 62.9 mm |
Wysokość całkowita | 2.476 in |
Długość dystansu | 31.8 mm |
Długość dystansu | 1.252 in |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Wsuwane |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.