10645338
STL-5-450-8-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2843 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilne rozmiary otworów | 6.5 mm |
---|---|
Kompatybilne rozmiary otworów | 0.256 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 12.7 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.5 in |
Szerokość podstawy | 19.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.748 in |
Długość dystansu | 12.7 mm |
Długość dystansu | 0.5 in |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Wciskane |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.