Menu Search

Opaski skręcane Clip On 20.3 mm PA Naturalny

Opaski skręcane z dystansem zapewniają proste i szybkie mocowanie przewodów w bezpiecznej odległości od innych elementów. Aby zamocować przewody, wystarczy skręcić ramiona opaski – bez niepotrzebnej straty czasu i wysiłku.
Numer produktu Essentra:

10633618

Numer produktu produkcyjny:

STL-750-20-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3836 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

383,60 zł

1000 x 0,3836 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary otworów 4.8 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 20.3 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 2.0 mm
Szerokość podstawy 14.3 mm
Wysokość całkowita 77.0 mm
Długość dystansu 31.8 mm
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wciskane
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Opis UL/CSA UL E71558
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt