Menu Search

Opaski skręcane Jodełka 12.7 mm PA Naturalny

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon rated to UL94 V-0. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Numer produktu Essentra:

10032411

Numer produktu produkcyjny:

STL-8-450-2-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3932 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

393,20 zł

1000 x 0,3932 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Jodełka
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt