10636053
STL-9-250-3-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2843 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maks. kompatybilna średnica kabla | 7.6 mm |
---|---|
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.299 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 1.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.063 in |
Szerokość podstawy | 15.8 mm |
Szerokość podstawy | 0.622 in |
Długość dystansu | 4.8 mm |
Długość dystansu | 0.189 in |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Wsuwane |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.