Menu Search

Opaski skręcane Clip On 15.2 mm PA Naturalny

Opaski skręcane z dystansem zapewniają proste i szybkie mocowanie przewodów w bezpiecznej odległości od innych elementów. Aby zamocować przewody, wystarczy skręcić ramiona opaski – bez niepotrzebnej straty czasu i wysiłku.
Numer produktu Essentra:

10634677

Numer produktu produkcyjny:

STL5-600-12M-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3305 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 14000

Wartość netto:

330,50 zł

1000 x 0,3305 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary otworów 6.5 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 15.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 1.6 mm
Szerokość podstawy 19.0 mm
Długość dystansu 12.0 mm
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wciskane
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt