Menu Search

Opaski skręcane Ćwierćobrotowe 10.2 mm PA Naturalny

Ten zacisk skręcany jest wytwarzany z nylonu w kolorze naturalnym i można go owinąć wokół wiązki przewodów, bezpiecznie prowadząc je w podzespole. Zacisk skręcany można montować w ćwiartce otworu. Można go zdemontować. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10113097

Numer produktu produkcyjny:

STL9-350-26M-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2914 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

291,40 zł

1000 x 0,2914 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wciskane
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt