Menu Search

Opaski skręcane 6.9 mm (DIA) PA Naturalny

Twist Lock Bundling Ties offers a fast, economical way to securely position and hold wire, cable or tubing. A single twist of the finger locks the bundle together. Another twist will open the lock to add or remove wire to the bundle.The reus able "EZ" Twist Lock is molded of tough, resilient Nylon 6/6 (UL 94V2).
Numer produktu Essentra:

10363393

Numer produktu produkcyjny:

23EZ0250N

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,2008 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

100,40 zł

500 x 0,2008 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj końcówki z kulką 1/4" Lock
Kolor Naturalny
Metoda montażu Zakręcane zamknięcie
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt