Menu Search

Osłony narożników i krawędzi 0.8 mm 1.2 mm PVC Czarny

Te osłony tworzą obramowania ochronne wokół ostrych lub delikatnych krawędzi. Dzięki zastosowanemu materiałowi są elastyczne — dostosowują się do nieregularnych kształtów oraz do paneli o różnej grubości. Charakteryzują się dużą trwałością, a także odpornością na działanie kwasów i promieni UV. Kolor czarny, wykonane z PVC. Nie zawierają metalowej wkładki.
Numer produktu Essentra:

10233405

Numer produktu produkcyjny:

32343

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 329,9771 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

329,98 zł

1 x 329,9771 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 7.0 mm
L 50.0 m
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Ilość rolek 50
Kolor Czarny
Materiał PVC
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt