Menu Search

Osłony narożników i krawędzi 3.7 mm 5.2 mm PVC Czarny

Te osłony tworzą obramowania ochronne wokół ostrych lub delikatnych krawędzi. Dzięki zastosowanemu materiałowi są elastyczne — dostosowują się do nieregularnych kształtów oraz do paneli o różnej grubości. Charakteryzują się dużą trwałością, a także odpornością na działanie kwasów i promieni UV. Kolor czarny, wykonane z PVC. Nie zawierają metalowej wkładki.
Numer produktu Essentra:

10237670

Numer produktu produkcyjny:

34077

3 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 743,1384 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

743,14 zł

1 x 743,1384 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 11.0 mm
L 50.0 m
T 5.2 mm
t 3.7 mm
Ilość rolek 50
Kolor Czarny
Materiał PVC
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt