Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.
Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.
Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | With Strap | Kolor | Materiał | D | Typ | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5466 zł - 0,5466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Żółty
|
LDPE
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
0,2021 zł - 0,4953 zł | 220 Na stanie |
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.248 in
6.3 mm
|
4
|
||
0,5466 zł - 0,5466 zł | 63868 Na stanie |
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,1105 zł - 0,172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,0925 zł - 0,1439 zł | 8000 Na stanie |
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,1156 zł - 0,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,0968 zł - 0,1506 zł | 15500 Na stanie |
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować