Menu Search

Nasadka do szybkiego demontażu 1/2 in ISO B TPE Zielony

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1/2" in Green
Numer produktu Essentra:

10293522

Numer produktu produkcyjny:

499753

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 150

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d2 28.0 mm
d1 25.7 mm
Standard gwintu ISO B
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt