Menu Search

Osłona spiralna 25.0 mm 150.0 mm LDPE Czarny

Lekka osłona ochronna z czarnego polietylenu jest opłacalnym rozwiązaniem do zabezpieczania węży i kabli. Jest odporna na zgniecenie, elastyczna i łatwa w instalacji. Chroni przed zużyciem, nie ograniczając elastyczności.
Numer produktu Essentra:

10158630

Numer produktu produkcyjny:

HW-25-27-PE-BK

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 13,3605 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

267,21 zł

20 x 13,3605 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Zakres kompatybilnych średnic kabli 25.0 - 150.0 mm
Długość na rolce 20.0 m
Średnica zewnętrzna 25.0 mm
Długość skoku 20.0 m
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt