Menu Search

Osłona spiralna 2.0 mm 15.0 mm LDPE Czarny

Lekka osłona ochronna z czarnego polietylenu jest opłacalnym rozwiązaniem do zabezpieczania węży i kabli. Jest odporna na zgniecenie, elastyczna i łatwa w instalacji. Chroni przed zużyciem, nie ograniczając elastyczności.
Numer produktu Essentra:

10158654

Numer produktu produkcyjny:

HW-3.5-5-PE-BK

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 2,3028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

115,14 zł

50 x 2,3028 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Zakres kompatybilnych średnic kabli 2.0 - 15.0 mm
Długość na rolce 50.0 m
Średnica zewnętrzna 3.5 mm
Długość skoku 50.0 m
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt