Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.
Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Materiał | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Typ | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4164 zł - 8,3702 zł | 1980 Na stanie |
Czerwony
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
9,5101 zł - 23,2999 zł | 5 Na stanie |
Niebieski
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
7,5997 zł - 18,6194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 1641 Na stanie |
Niebieski
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
8,2272 zł - 20,1568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
4,8289 zł - 10,8676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
9,803 zł - 24,0173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
8,7153 zł - 21,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
9,3707 zł - 22,9582 zł | 277 Na stanie |
Czerwony
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
4,7256 zł - 10,6207 zł | 300 Na stanie |
Czerwony
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
4,2479 zł - 9,5165 zł | 25 Na stanie |
Niebieski
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
10,6815 zł - 26,1697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
8,7153 zł - 21,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
9,0639 zł - 22,2066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
7,4882 zł - 18,3461 zł | 450 Na stanie |
Niebieski
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,3993 zł - 1,7275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
1,4284 zł - 1,4284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
1,7546 zł - 4,2988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
1,3553 zł - 1,3553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
1,6983 zł - 4,161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.