Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10386866

Numer produktu produkcyjny:

491704

12 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 24 11,9232 zł
25 - 49 6,8132 zł
50 + 4,8666 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

59,62 zł

5 x 11,9232 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 15.9 mm
OD 127.0 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 1 1/2
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 150
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt