Menu Search

Osłona kołnierzy 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Czarny PP

Prosta i niedroga osłona kołnierzy. Zakrywają całą powierzchnię kołnierza i są zakładane za pomocą opasek zaciskowych mocowanych przez otwory na śruby. Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. Dostępne są warianty zgodne ze specyfikacjami kołnierzy DIN i ANSI.
Numer produktu Essentra:

10386903

Numer produktu produkcyjny:

491708

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 8,1715 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

408,58 zł

50 x 8,1715 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 19.1 mm
OD 215.9 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 3 1/2
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 150
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt