Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 870.0 mm ASME, ANSI 150 26

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10387030

Numer produktu produkcyjny:

491721

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 75,412 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

754,12 zł

10 x 75,412 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 34.9 mm
OD 870.0 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 26
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 150
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt