Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10387153

Numer produktu produkcyjny:

491733

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 24 17,5603 zł
25 - 49 10,0344 zł
50 + 7,1674 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

87,80 zł

5 x 17,5603 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 22.2 mm
OD 190.5 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 2 1/2
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 600
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt