Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10387337

Numer produktu produkcyjny:

491751

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 312,9092 zł
5 - 9 178,8052 zł
10 + 127,718 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

312,91 zł

1 x 312,9092 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 50.8 mm
OD 1149.4 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 32
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 300
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt