Menu Search

Osłona kołnierzy 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Czarny PP

Prosta i niedroga osłona kołnierzy. Zakrywają całą powierzchnię kołnierza i są zakładane za pomocą opasek zaciskowych mocowanych przez otwory na śruby. Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. Dostępne są warianty zgodne ze specyfikacjami kołnierzy DIN i ANSI.
Numer produktu Essentra:

10387566

Numer produktu produkcyjny:

491776

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 9,6356 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

481,78 zł

50 x 9,6356 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 28.6 mm
OD 244.5 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 2 1/2
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 900
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt