Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 292.1 mm ASME, ANSI 900 4

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10387580

Numer produktu produkcyjny:

491778

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 12,2789 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

306,97 zł

25 x 12,2789 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 31.8 mm
OD 292.1 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 4
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 900
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt