Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10387696

Numer produktu produkcyjny:

491790

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 319,1953 zł
5 - 9 182,3973 zł
10 + 130,2838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

319,20 zł

1 x 319,1953 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 79.4 mm
OD 1168.4 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) 28
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 900
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt