Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 755.0 mm DIN 6 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10387863

Numer produktu produkcyjny:

491813

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 60,8958 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

608,96 zł

10 x 60,8958 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 24.0 mm
OD 755.0 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) DN 600
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 6
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt