Menu Search

Osłona kołnierzy 90.0 mm DIN 10 DN 10 Czarny PP

Prosta i niedroga osłona kołnierzy. Zakrywają całą powierzchnię kołnierza i są zakładane za pomocą opasek zaciskowych mocowanych przez otwory na śruby. Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. Dostępne są warianty zgodne ze specyfikacjami kołnierzy DIN i ANSI.
Numer produktu Essentra:

10435168

Numer produktu produkcyjny:

491814

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 14.0 mm
OD 90.0 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) DN 10
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 10
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt