Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 220.0 mm DIN 10 DN100

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10387955

Numer produktu produkcyjny:

491823

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 24 20,2934 zł
25 - 49 11,5962 zł
50 + 8,283 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

101,47 zł

5 x 20,2934 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 18.0 mm
OD 220.0 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) DN100
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 10
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt