Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 780.0 mm DIN 10 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10388044

Numer produktu produkcyjny:

491832

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 153,636 zł
5 - 9 87,792 zł
10 + 62,7086 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

153,64 zł

1 x 153,636 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 27.0 mm
OD 780.0 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) DN 600
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 10
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt