Menu Search

Krążek osłony kołnierzy 375.0 mm DIN 40 DN 200

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numer produktu Essentra:

10388228

Numer produktu produkcyjny:

492161

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 14 46,5315 zł
15 - 24 26,5894 zł
25 + 18,9924 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

232,66 zł

5 x 46,5315 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 30.0 mm
OD 375.0 mm
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) DN 200
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 40
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt