Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | d | OD | H | WT | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283,353 zł - 283,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
412,2424 zł - 412,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
142,2343 zł - 142,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
457,0044 zł - 457,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
538,0221 zł - 538,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
487,9752 zł - 487,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
693,4898 zł - 693,4898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
50 in
1270.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
734,3334 zł - 734,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
649,8434 zł - 649,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
816,2576 zł - 816,2576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
538,0221 zł - 538,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
18 in
457.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
283,353 zł - 283,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
857,0872 zł - 857,0872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.