10237564
34009628003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 753,9813 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Min. szerokość chwytania | 6.0 mm |
---|---|
Min. szerokość chwytania | 0.236 in |
Maks. szerokość chwytania | 8.0 mm |
Maks. szerokość chwytania | 0.315 in |
Wysokość całkowita | 16.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.642 in |
Szerokość całkowita | 11.8 mm |
Szerokość całkowita | 0.465 in |
Długość rolki | 20.0 m |
Długość rolki | 65.617 ft |
Szerokość paska | 13.0 mm |
Szerokość paska | 0.512 in |
Średnica wewnętrzna | 4.6 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.181 in |
Kolor | Biały |
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Wersja | Osłony krawędzi |
Typ | 6 |
Kod towaru | 4016930090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.